• Glockenförmiger Sauggreifer für maximale Flexibilität auf Freiformflächen, Ecken und Kanten
  • Handhabung verschiedenster Werkstücke in Bin-Picking-Applikationen
  • Handhabung von Konsumgütern im Bereich der Lagerautomation
  • Durch Verwendung von FDA-konformem Silikon ist der Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
Produkt-Highlights
  • Extrem dünne Dichtlippe zur optimalen Anpassung an Ecken, Kanten sowie Freiformflächen
  • Stabilisierende innere Abstützkontur zur sicheren Handhabung von unterschiedlichen Produkten
  • Großer Nenndurchfluss kompensiert Leckagen bei unterschiedlichsten Werkstücken
  • FDA-konformes Silikon für den direkten Lebensmittelkontakt
Bin-Picking-Sauggreifer SVE
  • Sauger (1) mit äußerst dünner und weicher Dichtlippe
  • Innere Abstützkontur für bestmögliche Anpassung an das Werkstück
  • Verwendung von 1-teiligen, steckbaren Anbindungselementen (2) für schnellen Wechsel des Saugers
  • Anbindungselement mit Außengewinde und integrierter Dichtung
  • Durchmesser: 53 mm
  • Werkstoff: PU, SI-MD (Einsatz im Lebensmittelbereich)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach