Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke
Baugröße | 33 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelfamilie | SC 040 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7,30 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 21,50 mm |
Ds | 32,10 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 4,80 mm |
H3 | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 33 |
Gewicht | 5,70 g |
Produktfamilie | SVE |
Bestellhinweise: SVE 33 PU-55 SC040