Auslaufartikel
  • Runder Flachsauggreifer zur Handhabung von Furnieren, Wafern und Solarzellen
  • Handhabung von verschiedensten Verpackungen wie z. B. Kunststofffolie, Papier, Blisterverpackungen
  • Schonende Handhabung von Folien und Papier durch flache, lang auslaufende Dichtlippe und innere Abstützung
Sauggreifer SFF / SFB1

Die Produktfamilie Flachsauggreifer SGPN läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Sauggreifer SFF / SFB1

Produkt-Highlights
  • Flach auslaufende Dichtlippe mit Abstützstruktur verhindert Einziehen in den Sauggreifer, etwa bei dünnen Folien, Papier und Solarzellen
  • Sauger aus Naturkautschuk NK mit 40 Shore A ermöglicht knitterfreies Ansaugen von Papier und Folie
  • Sauger aus Silikon SI mit 50 Shore A ist ozon-, UV- und hitzebeständig
  • Sauger aus HT1 hinterlässt keine sichtbaren Abdrücke auf dem Werkstück
Flachsauggreifer SGPN
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SGPN (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger SGP (2) und Anschlussnippel (1)
  • Sauger auf Nippel gesteckt
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 15 bis 40 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach