SFB1 30 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04371

Balgsauger (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 30 SI-55 SC040
Attribut Wert
D1 22,20 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Dk 13 mm
Ds 30 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
d2 9,90 mm
H 20,40 mm
H2 4,70 mm
Z (Hub) 8 mm
Attribut Wert
Saugkraft 4,60 N
Volumen 2,88 cm³
Baugröße 30
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Nippelfamilie SC 040
Gewicht 2,80 g
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 30 SI-55 SC040