SFF 10 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14272

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße10
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 10 HT1-60 M5-AG
Attribut Wert
G1 M5-AG
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
dn 1,80 mm
LG1 4,70 mm
H 15,40 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,70 mm
Attribut Wert
Baugröße 10
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Saugkraft 2,70 N
Produktfamilie SFF
Volumen 0,25 cm³
Faltenanzahl 0
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A

Bestellhinweise: SFF 10 HT1-60 M5-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC