Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/4"-AG |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30 mm |
dn | 4 mm |
LG1 | 10 mm |
H | 19,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Saugkraft | 26,90 N |
Produktfamilie | SFF |
Volumen | 1,70 cm³ |
Faltenanzahl | 0 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Bestellhinweise: SFF 30 HT1-60 G1/4-AG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC