SFB1 10 SI-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04391

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
SFB1 10 SI-55 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
d2 4,20 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
LG1 4,70 mm
H 17,30 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 2,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,50 N
Volumen 0,30 cm³
Baugröße 10
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,60 g
Produktfamilie SFB1

Bestellhinweise: SFB1 10 SI-55 M5-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC