Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
d2 | 6,60 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 8 mm |
H | 31,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Saugkraft | 2,10 N |
Produktfamilie | SFB1 |
Volumen | 1,20 cm³ |
Faltenanzahl | 1,50 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Bestellhinweise: SFB1 20 HT1-60 G1/8-IG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC