Dichtring für SGF-Saugplatte

Baugröße150
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Höhe H25,9 mm
DR-SGF-HS 150 EPDM-55
Attribut Wert
d2 126 mm
Ds 148,50 mm
Dmax(S) 165 mm
H 25,90 mm
Z (Hub) 7,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 1060 N
Volumen 119 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2000 mm
Baugröße 150
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 111,20 g
Produktfamilie DR-SGF
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: DR-SGF-HS 150 EPDM-55