SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04399

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl1,5
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
d2 4,70 mm
dn 4,10 mm
LG1 7,50 mm
H 22 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 4 mm
Attribut Wert
Baugröße 15
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Saugkraft 1 N
Produktfamilie SFB1
Volumen 0,80 cm³
Faltenanzahl 1,50
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A

Bestellhinweise: SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC