• Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von heißen Blechen bis 250 °C mit höchster Dynamik
  • Handhabung von geformten Blechen; Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Entnahme von Bauteilen nach dem Umformen
  • Handhabung von Blechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen
  • Einsatz z. B. in der Automobilindustrie in Feedersystemen für Pressenstraßen
Produkt-Highlights
  • Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2 garantiert LABS-Freiheit und Temperaturbeständigkeit bis 250 °C
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei leichten Unebenheiten
  • 1,5 Falten passen sich optimal an gewölbte Werkstücke an und bieten eine sehr gute Dämpfung
Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Balgsauggreifer SAB aus HT2 mit 1,5 Falten und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel anvulkanisiert (sehr hohe Festigkeit)
  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach