• Runde Saugplatte zur Handhabung von Plattenware, Möbelelementen, Parkett und ähnlich flächigen Werkstücken
  • Handhabung von rauen Hölzern
Produkt-Highlights
  • Weiche Dichtlippe passt sich optimal an Werkstückunebenheiten an
  • Innenliegende Doppeldichtkante dichtet optimal auf rauen und glatten Oberflächen ab
  • Spezielle Struktur der Saugerunterseite ermöglicht Anwendungen mit höchster Dynamik und kurzen Zykluszeiten
  • Dichtung werkzeuglos und schnell wechselbar
Saugplatten SHF
  • Saugplatte SHF bestehend aus Dichtring (3) und Aluminium-Trägerplatte (1)
  • Seitlicher Anschluss (2) standardmäßig mit Verschlussschraube verschlossen (klebegesichert)
  • Dichtring sicher und formschlüssig auf Trägerplatte geklipst (Wechsel erfolgt werkzeuglos)
  • Innenliegende Doppeldichtkante (4) für bessere Abdichtung auf rauen Oberflächen
  • Optionales Tastventil kann separat bestellt werden; zur Montage mittelfeste Schraubensicherung verwenden
  • Optionales Filtersieb
  • Durchmesser: 125 bis 210 mm
  • Werkstoff: NK
  • Trägerplatte formschlüssig geklipst
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach