• Stabilisierungselement SPSE zur Verwendung in Kombination mit Balgsauggreifern SPB4
  • Erhöhte Querkraftaufnahme bei der Handhabung von Beuteln und Folienverpackungen
  • Stabilisierungselement kann in Verbindung mit dem Vakuum-Endeffektor VEE verwendet werden
  • Einsatz in schnellen Verpackungsabläufen, insbesondere in Verbindung mit Parallelkinematik-Robotern
Produkt-Highlights
  • Ermöglicht prozesssicheres Greifen von Beuteln bei dynamischer Handhabung
  • Sicheres und positionsgenaues Ablegen des Werkstücks dank großer Abstützfläche
  • Verhindert Aufschaukeln des Werkstücks auch bei starker Beschleunigung
  • Modularer Aufbau erlaubt Stand-Alone-Nutzung oder mit Vakuum-Endeffektor VEE
  • Stabilisierungselement SPSE aus POM (Farbe: weiß)
  • Passend für zwei Saugergrößen: SPB4-30 (Art.-Nr. 10.01.06.02589) und SPB4-40 (Art.-Nr. 10.01.06.02590)
  • Für Anbindungselement mit G3/8“-AG: SC 080 G3/8-AG (Art.-Nr. 10.01.06.02593) und SC 090 G3/8-AG (Art.-Nr. 10.01.06.02791) (Anbindungselemente ausgeführt mit Innensechskant zur saugerseitigen Montage)
  • Leichte Montier- und Demontierbarkeit des Saugers mit Anbindungselement
  • Für Balgsauger SPB4
  • Material: POM
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach