LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Art-Nr.: 10.05.11.00014

Direktgesteuertes 3/2-Wege Kompaktventil mit intelligenter Prozessüberwachung

Nennweite8 mm
Steuerung VentilImpulsventil
KommunikationIO-Link (Class B)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Leistungsaufnahme DC3,2 W
Nenndurchfluss6,54 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck)-0,9 ... 0,0 bar
Einsatztemperatur0 ... 50 °C
Schutzart IPIP 40
Gewicht400 g
LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B
Attribut Wert
B 32 mm
B1 32,60 mm
d 4,40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 65,55 mm
H1 77 mm
H2 51 mm
H3 33,20 mm
H4 13,50 mm
H5 25,50 mm
L 107,30 mm
L1 110,10 mm
L2 13,25 mm
L3 17 mm
SW1 19 mm
SW3 14 mm
X1 32 mm
Attribut Wert
Steuerung Ventil Impulsventil
Elektrischer Anschluss Stecker M12, 5 polig
Funktionsweise Ejektor atmosphärische Belüftung
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,9 ... 0,0 bar
Nenndurchfluss 109 l/min
Leistungsaufnahme DC 3,20 W
Nennweite 8 mm
Spannung DC 24V-DC
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Schutzart IP IP 40
Kommunikation IO-Link (Class B)
Gewicht 400 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: LQEi 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B

Das Kompaktventil LQEc/LQEi wird als anschlussfertiges Produkt, wahlweise als Variante mit SIO- oder IO-Link-Ansteuerung (Class B), geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Dichtsatz

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Steckverschraubung, Haltewinkel, Befestigungssatz