Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Direktgesteuertes 3/2-Wege Kompaktventil mit integriertem digitalen Vakuumschalter
Nennweite | 8 mm |
Steuerung Ventil | Impulsventil |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Leistungsaufnahme DC | 3,2 W |
Nenndurchfluss | 6,54 m³/h |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,9 ... 0,0 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Schutzart IP | IP 40 |
Gewicht | 400 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 32 mm |
B1 | 32,60 mm |
d | 4,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M5-IG |
H | 65,55 mm |
H1 | 77 mm |
H2 | 51 mm |
H3 | 33,20 mm |
H4 | 13,50 mm |
H5 | 25,50 mm |
L | 107,30 mm |
L1 | 110,10 mm |
L2 | 13,25 mm |
L3 | 17 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 14 mm |
X1 | 32 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Steuerung Ventil | Impulsventil |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Funktionsweise Ejektor | atmosphärische Belüftung |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,9 ... 0,0 bar |
Nenndurchfluss | 109 l/min |
Leistungsaufnahme DC | 3,20 W |
Nennweite | 8 mm |
Spannung DC | 24 V - DC |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Schutzart IP | IP 40 |
Gewicht | 400 g |
Bestellhinweise: LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN
Das Kompaktventil LQEc/LQEi wird als anschlussfertiges Produkt, wahlweise als Variante mit SIO- oder IO-Link-Ansteuerung (Class B), geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Dichtsatz
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Steckverschraubung, Haltewinkel, Befestigungssatz