Schnellwechselmodul RMQC

  • Schnellwechselmodul für den Einsatz in der Leichtbaurobotik (Cobots) oder an Industrierobotern mit bis zu 25 kg Traglast
  • Verwendung innerhalb des End-of-Arm Ecosystems MATCH in Verbindung mit Vakuum- und mechanischen Greifern sowie unterstützt durch digitale Services (z. B. Einrichtungsassistent)
  • Flexibler Einsatz in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK-Umgebung) sowie in der mobilen Robotik
  • Automatisierte Prozesse wie Pick & Place, Maschinenbeladung und -entladung, Kommissionierung, Verpackung und Palettierung sowie Qualitätsinspektion
Produkt-Highlights
  • Innenliegende Fluidkanäle erleichtern die Verschlauchung bei minimalen Störkonturen
  • Automatisiertes Wechseln ohne Zusatzantrieb für die Realisierung vollautomatisierter Anwendungen, z. B. in der mobilen Robotik
  • Manueller Wechsel mit Ein-Hand-Funktion innerhalb von Sekunden dank kompakter Bauform und geringem Gewicht
  • Wechsel des Endeffektors unter Spannung im laufenden Betrieb (Hot-Plug-Funktion) reduziert den Steuerungsaufwand bei gleichzeitig hoher Lebensdauer
  • Hohe Prozesssicherheit durch integrierte Verdrehsicherung sowie optisches und digitales Connect-Signal
Schnellwechselmodul RMQC
  • Anschlusskabel für roboterseitigen Tool-Anschluss (1)
  • Integrierte Verriegelungsraster für Schnellwechselfunktion in Verbindung mit Greifern der MATCH-Plattform (verdrehgesichert) (2)
  • Hot-Plug-fähiges Pin-Feld zur Übertragung von Last- und Signalstrom (3)
  • Vier innenliegende Fluidkanäle, davon zwei seitlich zugänglich, zur Versorgung des angeschlossenen Greifers mit Druckluft oder Vakuum (4)
  • Connect-Anzeige und Freedrive-Funktion (6) sowie LED-Ring (optional) (7)
  • Befestigungsmöglichkeit für Kabel-Zugentlastung / Kabelhalter (5)
  • Passend für End-of-Arm Ecosystem MATCH
  • Traglast bis 25 kg
  • Durchmesser: 75 mm
  • Gewicht: 300 g
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach