Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverbindung Winkel
Länge L | 23 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Nennweite | 6 mm |
Oberfläche | roh |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 13,50 mm |
H | 26,40 mm |
L | 23 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 6 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 7 g |
Bestellhinweise: SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH