Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter
Kreisdurchmesser D mk | 80 mm |
Anzahl Längstraversen | 2 |
für | YASKAWA |
Typ | hc20dt |
Norm | DIN EN ISO 9409-1 |
Gewicht | 385,7 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 131 mm |
d | 8 mm |
Dmk | 80 mm |
G1 | M8-AG |
H | 34 mm |
L | 85 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anzahl Längstraversen | 2 |
für | YASKAWA |
Bestellhinweise: SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA