HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00715

Halter für Sauggreifer

Neu
Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 mm
SaugeranschlussG3/8"-AG
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG
Attribut Wert
d1 6,40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-AG
G4 M4-IG
H 24 mm
H1 58 mm
L 28,50 mm
L1 50 mm
L3 1 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
X1 28 mm
X2 24 mm
Attribut Wert
Gewicht 84,80 g

Bestellhinweise: HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert. Der Lieferumfang für die Varianten mit Außengewinden enthalten zusätzlich Kontermuttern.

Verfügbares Zubehör: Montageset