• Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem intelligenten, elektrischen Vakuum-Erzeuger
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Integrierte Schnittstelle zur Steuerung, Regelung und Überwachung des Handhabungsvorgangs
Produkt-Highlights
  • Set beinhaltet alle Komponenten zum schnellen Aufbau eines anschlussfertigen Greifers
  • Integriertes Belüftungsventil für schnelles, präzises Ablegen des Werkstückes während der Handhabung
  • Prozessüberwachung durch Anbindung via IO-Link oder digitalen Signalen; Condition Monitoring zur Vermeidung von Fehlern
  • NFC-Schnittstelle erlaubt Auslesen und Parametrieren via Smartphone
  • Energieeffizient durch Anpassung der Leistung an den Handhabungsprozess mittels Drehzahlregelung
Handling-Sets ECBPi
  • Flansch-Adapterplatte (1) zur mechanischen Anbindung an den Leichtbauroboter bzw. Cobot
  • M12-8-Pol Steckverbindung als digitale Schnittstelle der ECBPi (2) an den Roboter
  • NFC-Schnittstelle zur bequemen Datenübertragung per Smartphone
  • Flansch zur Greiferanbindung (3)
  • VEE-Endeffektor (4) mit einem wechselbaren Sauggreifer
  • Anschlusskabel als elektrischer Anschluss an den Roboter
  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Saugvermögen bis 12 l/min und max. Vakuum: 75 %
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach