Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi

Neu
  • Pneumatischer Vakuum-Erzeuger für den Einsatz End-of-Arm (EoA) an Leichtbaurobotern, Cobots und konventionellen 6-Achs-Robotern
  • Handhabung saugdichter oder poröser Werkstücke wie z.B. Kartonverpackungen oder unebene Werkstücke
  • Pick&Place-Aufgaben, Maschinenbeladung und -entladung, Kommissionierung und Verpackung
  • Einsatzspektrum von der Produktion und Montage über die Lagerlogistik bis zum Versand
  • Einsatz in Prozessen mit Anforderungen an geringe Takt- und Evakuierungszeiten
Produkt-Highlights
  • Leistungsstarke Vakuum-Erzeugung für geringe Taktzeiten und hohe Leckagekompensation
  • Montage direkt End-of-Arm am Roboter bei geringer Höhenlimitierung
  • Direkte und einfache mechanische sowie elektrische Roboteranbindung
  • Verstellbares Greifsystem PXR mit unterschiedlichen Ausführungen für das prozesssichere Greifen diverser Werkstücke
Pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi
  • Anschluss passend für alle gängigen Leichtbauroboter und kleinen Industrieroboter (1)
  • Integrierte Eco-Düsentechnologie (2) mit leicht zugänglicher Düse und Ventiltechnik
  • Vordefinierte Baugruppen mit verschiedenen Greifern (3) oder Universal-Anschlussplatte
  • Saugvermögen bis zu 52,5 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Traglast bis 25 kg
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach