Großer Saugerhub für optimale Anpassung an gewölbte Oberflächen
Großer innerer Faltendurchmesser ermöglicht hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten
Flexible Dichtlippe optimiert für Kartonagen und eigenstabile Verpackungen
Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte verhindern das Verschieben des Saugers
Aufbau

- Runder Balgsauger SPB2 mit 2,5 Falten (2) und flexibler Dichtlippe
- Bis Durchmesser 30 mm mit einem 1-teiligen, steckbaren Anbindungselement (1)
- Ab Durchmesser 40 mm mit 2-teiligem Anbindungselement: bestehend aus maschinenseitiger Komponente und saugseitiger Komponente
- Erhältlich als montierter Sauggreifer bestehend aus Anbindungselement und Sauger oder in Einzelteilen
Technische Daten
- Durchmesser: 20 bis 50 mm
- Werkstoff: ED
- Modularer Anschlussnippel
Branchen
- •Logistik
- •Verpackung
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 10 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.06.03453
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03455
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 25 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03457
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03454
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03459
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03461
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03456
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 25 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03458
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03460
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Faltenanzahl | 2.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03462
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Branchen: Verpackung | Logistik
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Faltenanzahl | 2.5 |