Schmalz

Bestellhinweise

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SXT-CL-EXT-D25-200-T25

Art-Nr.: 10.07.13.00227

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuum-Komponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 (mm)
Innendurchmesser d25 (mm)
Länge L3200.5 (mm)
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D25
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 25  mm
D 25  mm
d 25  mm
H 53  mm
H2 19,5  mm
L 221,5  mm
L1 222  mm
L2 175  mm
L3 200,5  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Tube
Gewicht 240  g
Produktfamilie SXT
Leistungsdaten
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb