- NEU
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1
Art-Nr.: 10.01.46.00117
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
| Länge L | 352 (mm) |
| Breite B | 130 (mm) |
| Höhe H | 26.5 (mm) |
| Bauform | 1x passive Zone / 1x Saugzone |
| Länge L4 | 144 (mm) |
| Länge L5 | 180 (mm) |
| Anordnung Saugzellen | 5 Reihen, 18 mm |
| Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 10 mm |
| Nenndurchmesser dn | 12 (mm) |
| Gewicht | 1.2 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 352 mm |
| L1 | 377,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 156,5 mm |
| L4 | 144 mm |
| L5 | 180 mm |
| Y1 | 90 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bauform | 1x passive Zone / 1x Saugzone |
| Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 10 mm |
| Saugkraft bei -300 mbar | 110 N |
| Düsendurchmesser | 0,6 mm |
| Anordnung Saugzellen | 5 Reihen, 18 mm |
| Anzahl Saugzellen | 46 |
| Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar | 124 l/min |
| Gewicht | 1,2 kg |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation