ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T

Art-Nr.: 10.01.22.07820

Modularer Leichtbau-Greifer zur (De-)Palettierung von Werkstücklagen

Länge L850 mm
Breite B650 mm
Ausführung AufbauGerade Kante
MaterialtypSchaum O,H 20mm,Kegelsch.
Anordnung SaugzellenDreieck, 30 mm
Bauform FittingsStutzen Gerade, 2x Ø60
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuumschalter VSi
Gewicht11 kg
ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T
Attribut Wert
B 650 mm
B1 646 mm
d1 31,50 mm
d2 40 mm
d3 50 mm
d4 63 mm
d5 64 mm
d6 80 mm
H 55,70 mm
H1 153,40 mm
H2 20 mm
L 850 mm
L1 846 mm
Attribut Wert
Bauform Gefedert
Anordnung Saugzellen Dreieck, 30 mm
Ausführung Aufbau Gerade Kante
Düsendurchmesser 0,80 mm
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,2 bar 2900 l/min


Der verwendete externe Vakuum-Erzeuger muss bei einem Unterdruck von -0,2 bar mindestens das genannte Saugvolumen (am Vakuum-Anschlussstutzen des ZLW) zur Verfügung stellen.
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: ZLW FL 850x650 SE O20KS 30T