Effizient
Neu
  • Stationärer Einsatz für Handhabungsgeräte und Vakuum-Spannvorrichtungen
  • Mobiles Vakuum-Aggregat mit trockenlaufender Vakuum-Pumpe und Speicher
  • Akustische und optische Überwachung des Sytemvakuums
Demnächst verfügbar

Mit den Vakuum-Aggregaten bietet Schmalz eine Kompletteinheit mit integrierter Pumpe, Speicher, Filter, Steuerung, Vakuumüberwachung und Energiesparfunktion. 
Das Komplettsystem ist in verschiedenen Varianten mit Trockenläuferpumpe oder ölgeschmierter Pumpe ab September 2025 erhältlich.

  • Vakuum-Aggregate VH-TR Start: Basisvariante mit Trockenläufer Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-OG Start: Basisvariante mit ölgeschmierter Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-TR Plus: Ausstattungsvarianten mit Steuerung, Energiesparfunktion und Trockenläufer Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-OG Plus: Ausstattungsvarianten mit Steuerung, Energiesparfunktion und ölgeschmierter Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-OG LS: Ausstattungsvarianten mit Steuerung, Energiesparfunktion, Flüssigkeitsabscheider und ölgeschmierter Vakuum-Pumpe

Sind Sie interessiert? Für weitere Informationen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus.

Produkt-Highlights
  • Trockenlaufende Pumpe für vibrationsarmen Betrieb und kontinuierlicher Förderung von Saugluft
  • Vakuum-Speicher sichert das Werkstück bei kurzzeitigem Stromausfall
  • Anschlussfertige Komplettlösung für den sofortigen Einsatz ohne weiteren Installationsaufwand
Vakuum-Aggregate VH-TR Start
  • Trockenlaufende Vakuum-Pumpe (1), Motorschutz mit Hauptschalter (2) und CEE-Stecker (3)
  • Grundgestell (4) mit Speicher (5), integiertes Rückschlagventil und Vakuum-Manometer (6), optionale Rollen für mobilen Einsatz
  • Vakuum-Anschluss inkl. Feststofffilter (7) zur Vermeidung von Schmutzeintrag in den Speicher sowie Kugelhahn (8)
  • Saugvermögen: 10 bis 80 m³/h
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Version: Start mit trockenlaufender Pumpe
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach