SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14057

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße60
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussG1/4"-AG
SUF 60 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 66,40 mm
Ds 60 mm
dn 5,10 mm
G1 G1/4"-AG
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 140 N
Abreißkraft 140 N
Volumen 12,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 60
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 38,60 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC