SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14079

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße80
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
VakuumanschlussG1/4"-AG
SUF 80 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 87,10 mm
Ds 80 mm
dn 5,10 mm
G1 G1/4"-AG
H 23 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 254 N
Abreißkraft 254 N
Volumen 25,10 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 80
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 71,10 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC