Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 90 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Vakuumanschluss | G1/4"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 98,10 mm |
Ds | 90 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 23,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 328 N |
Abreißkraft | 328 N |
Volumen | 34,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 150 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 90 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 98,10 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: SUF 90 HT1-60 G1/4-AG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC