SUF 70 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.14083

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße70
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
VakuumanschlussG1/4"-IG
SUF 70 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 77,20 mm
Ds 70 mm
dn 5,10 mm
G1 G1/4"-IG
H 34,40 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6 mm
Attribut Wert
Saugkraft 198 N
Abreißkraft 198 N
Volumen 18 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 70
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 61,30 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 70 HT1-60 G1/4-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC