SUF 35 NBR-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14089

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße35
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussG1/8"-AG
SUF 35 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 39,20 mm
Ds 35 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8"-AG
H 22,10 mm
LG1 7,50 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 46 N
Abreißkraft 46 N
Volumen 2,40 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 35
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 14,10 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 35 NBR-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC