Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

FSG 18 SI-MD-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.05712

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße18
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl2.5
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
d2 8  mm
Dmax(S) 19  mm
dn 3,5  mm
Ds 17,2  mm
G1 G1/8"-IG
H 34,6  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (Hub) 9  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Baugröße 18
Faltenanzahl 2,5
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 20  mm
Volumen 1,35  cm³
Saugkraft (-600mbar) 3,02  N
Abreißkraft 8,5  N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4  mm
Gewicht 6  g
Produktfamilie FSG
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb