• Strömungsgreifer zur Handhabung von empfindlichen Kunststoffteilen, bestückte Leiterplatten, Textilien und Composite-Materialen
  • Handhabung von Leiterplatten mit Öffnungen / Bohrungen – prozesssicheres Handling auch bei geringem Belegungsgrad der Saugfläche und mit minimalem Oberflächendruck
  • Kontaktelement aus FDA-konformem Material erlaubt direkten, wiederholten Kontakt mit Trockenlebensmitteln wie Kekse, Cookies, Kuchen und Waffeln
  • Handhabung von unbestückten Leiterplatten
Produkt-Highlights
  • Hohe Flexibilität dank axialer oder seitlicher Befestigung des Greifers
  • Anschlussfertige, kompakte Greifeinheit mit integrierter Vakuum-Erzeugung
  • Sehr hoher Volumenstrom ermöglicht sicheres Greifen, auch bei porösen Materialien
  • Minimierter Luftverbrauch reduziert Betriebskosten
  • Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums
Strömungsgreifer SCG
  • Schnellwechselbare Saugflächen (3) mit unterschiedlichen Durchmessern
  • Eloxierter Aluminiumgrundkörper mit integrierter Vakuum-Erzeugung (2)
  • Grundmodell mit wählbarer Möglichkeit zur axialen Montage (MA) oder mit seitlicher Montage (MS) (5)
  • Abluftführung (4) zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft
  • Zwei Druckluftanschlüsse (Saugen / Abblasen)
  • Schalldämpfer (1)
  • Saugvermögen: 270 bis 650 l/min
  • Durchmesser Saugfläche: 20 mm bis 50 mm
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach