• Runde Balgsauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke durch Höhenausgleich und Dämpfungseffekt
  • Einsatz in Prozessen mit Anforderung an sehr robuste und widerstandsfähige Sauger aus Silikon
  • Handhabung von Werkstücken mit stark abrasiver Oberfläche wie Verpackungen, zylindrische Glasbehälter (z. B. Ampullen oder Vials), etc.
  • Anwendung in Prozessen mit Anforderung an Lebensmittelkonformität und Temperaturen bis +180 °C
Produkt-Highlights
  • Verschleißfester, lebensmittelkonformer Sauger aus Silikon SI-HD für stark abrasive Werkstoffe; temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C
  • Dichtlippe passt sich sehr gut an gewölbte Flächen oder Unebenheiten an
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und hohen Beschleunigungen
Balgsauggreifer FSGA SI-HD (1,5 Falten)
  • Sehr robuste und widerstandsfähige Sauger FGA (2) aus Spezialwerkstoff SI-HD
  • Saugeranschluss steckbar durch Anschlussnippel (SA-NIP)
  • Sauger und Nippel (1) sind innerhalb einer Produktfamilie flexibel kombinierbar (3)
  • Durchmesser: 6 bis 25 mm
  • Werkstoff: SI-HD
  • Lebensmittelkonformes Material

Filtern nach