Halter für Sauggreifer HT-SG
- Halter zur Montage von Vakuum-Sauggreifern an Tooling-Traversen
- Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Der Halter HT-SG kann passend zu Ihrer Anwendung modular konfiguriert werden. Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Sauggreifern und Anschlüssen.
Informationen zu den einzelnen Komponenten und Auswahlmöglichkeiten finden Sie in den verschiedenen Reitern.
Code | Ausführung |
---|---|
HT-UNIT-SG | Halter für Sauggreifer |
Code | Anbindung Tooling |
---|---|
A2 | Zylindrisch (ø 19 mm, Apple-Core) |
A3 | Kugelförmig (ø 28,5 mm) |
A5 | Kugelförmig (ø 32 mm) |
Code | Anbindung Sauggreifer |
---|---|
G05...G08 | G1/4-IG bis G3/8-AG |
M21...M39 | M10-IG bis M16-IG |
N07...N11 | NPT1/4-AG und NPT3/8-AG |
RA | Rechteckadapter |
Code | Typ | Ausführung |
---|---|---|
E0 | – | Ohne Vakuum-Erzeuger |
Möchten Sie einen Vakuum-Erzeuger in Ihr Haltersystem HT integrieren, wählen Sie bitte eine der beiden folgenden Produktfamilien aus:
Halter für Sauggreifer HT-SG...E
Halter für Sauggreifer HT-SG...I
Das Haltersystem HT kann in Verbindung mit verschiedenen Sauggreifern eingesetzt werden. Dabei kann zwischen verschiedenen Formen, Größen, Materialien und Anschlüssen gewählt werden. Im Folgenden werden die Auswahlmöglichkeiten der Sauggreifer anhand von drei Beispielen verdeutlicht. Eine vollständige Übersicht aller möglichen Produktfamilien finden Sie auf der Übersichtsseite der Haltersysteme für Tooling.
Beispiel | Typ | Saugfläche [mm] | Material |
---|---|---|---|
SAX-80-ED-85 | SAX (glockenförmig) | 80 | ED-85 (Elastodur) |
SAB-50-NBR-60 | SAB (1,5 Falten, rund) | 50 | NBR-60 (Nitril-Kautschuk) |
PFYN-60-VU1 | PFYN (flach, rund) | 60 | VU1 (Vulkollan) |
Code | Typ | Ausführung |
---|---|---|
VS0 | – | Ohne Vakuum- und Druckschalter |
Code | Typ | Ausführung |
---|---|---|
PF0 | – | Ohne Steckverschraubung |
PF1...PF8 | STV-GE G1/8-AG 4 bis STV-GE G1/4-AG 12 | Steckverschraubung, gerade |
PF9...PF17 | STV-W G1/8-AG 4 bis STV-W G1/4-AG 12 MV | Steckverschraubung, winklig |
Feld | Code | Erklärung |
---|---|---|
(1) | HT-UNIT-SG | Halter für Sauggreifer HT-SG |
(2) | A2-G08 | Zylindrischer (Apple-Core) Anschluss mit einem Durchmesser von 19 mm und einem G3/8-AG |
(3) | E0 | Ohne Vakuum-Erzeuger |
(4) | SAX-80-ED-85 | Glockensauggreifer SAX aus Elastodur mit einer Saugfläche von 80 mm und einem G3/8-IG (10.01.19.00141) |
(5) | VS0 | Ohne Vakuum- und Druckschalter |
(6) | PF0 | Ohne Steckverschraubung |
Schmalz bietet Ihnen darüber hinaus die passenden Vakuum-/Druckschläuche zur Vervollständigung Ihres Haltersystems.
Hinweis:
Unsere erfahrenen Spezialisten unterstützen Sie bei der Konfiguration Ihres Halters HT-SG. Finden Sie Ihren passenden Ansprechpartner: Lokaler Kontakt