• Runder Flachsauggreifer zur Handhabung von flächigen Werkstücken mit glatter oder leicht rauer Oberfläche
  • Handhabung heißer Werkstücke (HT1, SI, FPM)
  • Abdruckarme und antistatische Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
Produkt-Highlights
  • Große Materialauswahl erfüllt breites Anforderungsspektrum (temperaturbeständig, antistatisch, abdruckarm, chemische Beständigkeit)
  • Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
  • Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen
  • Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Flachsauggreifer PFYN
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer PFYN (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger PFG (2) und Anschlussnippel (1)
  • Bis Durchmesser 50 mm Nippel steckbar
  • Ab Durchmesser 60 mm Nippel in einvulkanisierte Trägerplatte einschraubbar
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Antistatische und abdruckarme Varianten
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach