Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 3,5 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3,50 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,50 mm |
Z (Hub) | 0,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,42 N |
Volumen | 0,02 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm |
Baugröße | 3,50 |
Nippelfamilie | N 003 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003