Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 50 |
Gewinde G1 | M10x1.25-IG |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Typ | E |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 29,70 mm |
Dk | 36,80 mm |
Dmax(S) | 54 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | M10x1.25-IG |
H | 17,90 mm |
LG1 | 10 mm |
Z (Hub) | 3,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50 |
Faltenanzahl | 0 |
Querkraft | 90 N |
Saugkraft | 110 N |
Saugkraft d2 | 40 N |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Volumen | 8 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Gewicht | 21 g |
Produktfamilie | SHF |
Bestellhinweise: SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E