SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Art-Nr.: 10.01.06.04062

Saugeranschlussnippel

NippelfamilieN 016
Gewinde G1G1/8"-AG
Länge L120 mm
Einbaulänge6 mm
Nenndurchmesser dn3,1 mm
Schlüsselweite SW23 mm
NormteilewerkstoffAust. Edelstahl
SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Attribut Wert
dn 3,10 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 G1/8"-AG
L 6 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 2,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
SW2 3 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 016
Normteilewerkstoff Aust. Edelstahl
Gewicht 4,10 g

Bestellhinweise: SA-NIP N016 G1/8-AG DN310