Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 3 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 1,70 mm |
d1 | 2,30 mm |
d2 | 1,80 mm |
D1 | 3,60 mm |
Dk | 3,60 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3 mm |
H | 6,70 mm |
H2 | 2,10 mm |
H3 | 2,70 mm |
Z (Hub) | 1,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,15 N |
Abreißkraft | 0,40 N |
Volumen | 0,02 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 4 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 3 |
Nippelfamilie | N 055 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 3 NBR-ESD-55 N055