Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5 mm |
D1 | 12 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 12 mm |
H | 21 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Hub) | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1,18 N |
Abreißkraft | 3,50 N |
Volumen | 0,75 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 5,50 mm |
Baugröße | 12 |
Nippelfamilie | N 016 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 1,10 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 12 SI-HD-65 N016