Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 10,50 mm |
D1 | 20 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
H | 22,10 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 5,20 N |
Abreißkraft | 12,10 N |
Volumen | 2,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 10 mm |
Baugröße | 20 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 2,40 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 20 NBR-ESD-55 N062