FGA 20 NBR-ESD-55 N062

Art-Nr.: 10.01.06.04258

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße20
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 20 NBR-ESD-55 N062
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 11 mm
D1 19,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,10 mm
H 15,20 mm
H2 3,80 mm
H3 8,70 mm
Z (Hub) 4,40 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 4,70 N
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Gewicht 1,70 g
Werkstückradius min. (konvex) 8,50 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 20 NBR-ESD-55 N062