STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art-Nr.: 10.01.30.00478

Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken

Länge L170 mm
Breite B105 mm
Höhe H26,9 mm
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselanbindung
NormteilewerkstoffPolyetheretherketon
Attribut Wert
B 105 mm
d2 14 mm
G2 M4-IG
H 26,90 mm
H2 10,50 mm
L 170 mm
Attribut Wert
Haltekraft N
Saugvermögen l/min
Luftverbrauch l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur 5 ... 60 °C
Gewicht 265 g
Produktfamilie STGG
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
Bestellhinweise: STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Der Dünnglasgreifer STGG wird montiert geliefert.

Greifer erhältlich in verschiedenen Abmessungen mit integrierter Vakuum-Erzeugung (1xE100 oder QCMV) oder mit Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (QCM)

 

Verfügbares Zubehör: Abluftset, Haltersystem, Saug- / Dämpfungsmodul, Schwebesaugermodul, Flanschplatte