Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Montage-Set
enthält | Schrauben |
Verwendung Konstruktion | Strömungsgreifer (modular) |
Montage | seitlich |
Einsatztemperatur | °C |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
G1 | M4-IG |
H | 15 mm |
H2 | 5 mm |
L | 63 mm |
L1 | 68,80 mm |
L2 | 12 mm |
X1 | 46 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
enthält | Schrauben |
Gewicht | 29 g |
Bestellhinweise: SET SFG MS