Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Höhe H | 32,5 mm |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild):
SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
d | 11 mm |
Dmax(S) | 22,80 mm |
Ds | 21,40 mm |
H | 32,50 mm |
L | 36 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Bestellhinweise: SAUG-SFG 20 SI-HD-65
Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
Sauggreifer (Schritt 2)
Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA