Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Gehäuse (komplexe Geometrie)
Länge L | 314,6 mm |
Breite B | 144,2 mm |
Höhe H | 91,7 mm |
Verwendung Konstruktion | Flächensauggreifer FXCB-FMCB |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 144,20 mm |
H | 91,70 mm |
L | 314,60 mm |
Bestellhinweise: GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB