STEU 24V-DC OFG-C

Art-Nr.: 10.01.51.00006

Steuerung

Spannung DC24V - DC
Verwendung KonstruktionFingergreifer controlled
Einsatztemperatur0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)6,0 ... 8,0 bar
Aufbau SchlauchtypSchlauch D = 8 d = 6
Gewicht2.500 g
STEU 24V-DC OFG-C
Attribut Wert
B 162,50 mm
d 9 mm
d1 9 mm
H 90 mm
L 275 mm
X1 260 mm
Y1 122 mm
Attribut Wert
Spannung DC 24V - DC
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 8 d = 6
Druckbereich (Betriebsdruck) 6,0 ... 8,0 bar
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 2500 g
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
Bestellhinweise: STEU 24V-DC OFG-C