Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Saugvermögen (max) | 1,6 l/min |
Nennleistung | 7,2 W |
Spannung | 24V - DC |
Nennstrom | 0,3 A |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
D1 | 86,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | G1/4"-IG |
L | 110,90 mm |
L1 | 123,90 mm |
L2 | 81,90 mm |
L3 | 18,10 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
X1 | 43 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (max) | 1,60 l/min |
Spannung DC | 24V - DC |
Nennleistung | 7,20 W |
Nennstrom | 0,30 A |
Evakuierungsgrad | 60 % |
Traglast (horizontal) | 10 N |
Traglast (vertikal) | 30 N |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Bestellhinweise: ECBPMi 24V-DC MATCH
Die Lieferung besteht aus:
Passendes Schnellwechselmodul RMQC muss separat bestellt werden.