Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring
für | G1/4 |
Außendurchmesser D | 18,2 mm |
Innendurchmesser d | 13,2 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 13,20 mm |
D | 18,20 mm |
L | 1,50 mm |
für | G1/4 |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Produktfamilie | DR |
Bestellhinweise: DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL
Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.